Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.286.3627.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WKN 70 - 6 |
EAN | 4015573158566 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1141,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 228,38 g |
Volumen verpackt | 593 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |