Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.285.4327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 35 - 3 |
| EAN | 4015573341692 |
| Bestelleinheit | 5 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 34,2 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
To overview