Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.281.8227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D..-12 |
| EAN | 4015573156777 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 257,15 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 25,715 g |
| Volumen verpackt | 39 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
To overview