Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | Z7.281.0327.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo VB WK 4 - 3 |
EAN | 4015573155992 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 240 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 110 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 49 g |
Peso netto parte singola | 4,533 g |
Volume confezionato | 225 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |