Article start page            
            Technical data
            Downloads
            Accessories
            Fits with
            Data sheet
        Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.284.7127.5 | 
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTP 1,5-3 RD | 
| EAN | 4049088509711 | 
| Bestelleinheit | 10 St | 
| Ursprungsland | DE | 
| Zolltarifnummer | 85389099 | 
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm | 
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm | 
| Höhe verpackt | 0 mm | 
| Bruttogewicht verpackt | 0 g | 
| Nettogewicht Einzelteil | 1,05 g | 
| Volumen verpackt | 0 ccm | 
| Verpackungsmenge | 0 St | 
 
         To overview
 To overview 
                                 
                                