Article start page            
            Technical data
            Downloads
            Accessories
            Fits with
            Data sheet
        Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.212.2027.0 | 
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 6 TK-10 | 
| EAN | 4015573671294 | 
| Bestelleinheit | 50 St | 
| Ursprungsland | RO | 
| Zolltarifnummer | 85389099 | 
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 230 mm | 
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm | 
| Höhe verpackt | 5 mm | 
| Bruttogewicht verpackt | 866,4 g | 
| Nettogewicht Einzelteil | 14,328 g | 
| Volumen verpackt | 172,5 ccm | 
| Verpackungsart | Beutel | 
| Verpackungsmenge | 50 St | 
 
         To overview
 To overview 
                                 
                                