Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - 9
Art.No. Z7.284.2927.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 9 -polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.284.2927.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - 9 |
EAN | 4015573157996 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 91,71 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |