Interruttore IP WIENET L2MS 4G-4PoE
Codice del prodotto 83.040.0301.0
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 83.040.0301.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET L2MS 4G-4PoE |
EAN | 4049088401527 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TW |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 224 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 188 mm |
Altezza imballata | 11 mm |
Peso lordo imballato | 1175 g |
Peso netto parte singola | 800 g |
Volume confezionato | 463,232 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |