IP-Switch WIENET L2MS 4G
Articlenr. 83.040.0300.0
wieNET IP Switch, 4-Port Managed Gigabit Switch, 4 Ports 10/100/1000Base T(X) RJ45, ERPS Ring (recovery time < 20 ms @ 40 switches), STP/RSTP/MST P für Netzwerk-Redundanz, Remote Management mit Web Browser, Telnet cons ole, serial console and Windows Utility, Profinet v2 Class B compatible, GSDML Gerätebeschreibungsdatei zur Integration in Profinet-Netzwerke, I P30 Gehäuse vertikale Bauform, Spannungsversorgung 9-48 V DC/18-30 V AC
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0300.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET L2MS 4G |
EAN | 4049088401510 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 224 mm |
---|---|
Breite verpackt | 188 mm |
Höhe verpackt | 11 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 800 g |
Volumen verpackt | 463,232 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |