Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.050.6053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I5Z 1P1 V PB01 |
EAN | 4015573944930 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1050 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,8 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |