Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.050.6053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST15I5Z 1P1 V PB01 |
EAN | 4015573944930 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 259 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 81 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1050 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,8 g |
Objętość opakowania | 2727 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |