Distributori GST15I5Z 1P1 V PB01
Codice del prodotto 91.050.6053.0
gesis® MINI Accoppiatore intermedio, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 1, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.050.6053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I5Z 1P1 V PB01 |
EAN | 4015573944930 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 259 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 130 mm |
Altezza imballata | 81 mm |
Peso lordo imballato | 1050 g |
Peso netto parte singola | 9,8 g |
Volume confezionato | 2727 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |