distributeur GST15I5Z 1P1 V PB01
Numéro d'article 91.050.6053.0
gesis® MINI connexion intermédiaire, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.050.6053.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST15I5Z 1P1 V PB01 |
EAN | 4015573944930 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 259 mm |
---|---|
largeur emballée | 130 mm |
hauteur emballée | 81 mm |
poids brut emballé | 1050 g |
poids net pièce unique | 9,8 g |
volume emballé | 2727 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |