Derivador GST15I5Z 1P1 V PB01
Número de artículo 91.050.6053.0
gesis® MINI Pieza de interconexión, sin opción de sujeción, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 1, color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.050.6053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST15I5Z 1P1 V PB01 |
EAN | 4015573944930 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 259 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 1050 g |
Peso neto de una pieza | 9,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |