Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 01.001.6493.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia isolante IG WEB 1002 Leergeh. |
EAN | 4015573016651 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85472000 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 176 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 124 mm |
Altezza imballata | 137 mm |
Peso lordo imballato | 415 g |
Peso netto parte singola | 8,2 g |
Volume confezionato | 2990 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |