Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.001.5953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isoliergehäuse IG WEB 1001 Leergeh. |
EAN | 4015573016552 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 124 mm |
---|---|
Breite verpackt | 87 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 118,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,321 g |
Volumen verpackt | 636 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |