Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.001.5593.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isoliergehäuse IG WEB 1001 Leergeh. |
EAN | 4015573016484 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,95 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |