Article start page            
            Technical data
            Downloads
            Accessories
            Fits with
            Data sheet
        Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.284.2327.0 | 
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - 3 | 
| EAN | 4015573157873 | 
| Bestelleinheit | 10 St | 
| Ursprungsland | DE | 
| Zolltarifnummer | 85369095 | 
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 400 mm | 
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm | 
| Höhe verpackt | 0 mm | 
| Bruttogewicht verpackt | 309,43 g | 
| Nettogewicht Einzelteil | 30,943 g | 
| Volumen verpackt | 314 ccm | 
| Verpackungsart | Beutel | 
| Verpackungsmenge | 10 St | 
 
         To overview
 To overview 
                                 
                                