Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.284.2227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - 2 |
| EAN | 4015573157859 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 202,5 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 19,15 g |
| Volumen verpackt | 314 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
To overview