Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.284.2027.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - M-30 |
| EAN | 4015573157842 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 400 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3150 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 312,1 g |
| Volumen verpackt | 1980 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
To overview