Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.284.3227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 -12 |
EAN | 4015573158054 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1245 g |
Nettogewicht Einzelteil | 122,28 g |
Volumen verpackt | 524 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |