Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.281.1027.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WK 4 - 30 |
| EAN | 4015573156074 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 464 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 64 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 595 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 53,66 g |
| Volumen verpackt | 1336 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
To overview