Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.284.9427.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 16- 4 |
EAN | 4015573697607 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,992 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |