Gehäusesystem SI S Standard lichtgrau
Art.No. 01.004.5000.0
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.004.5000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäusesystem SI S Standard lichtgrau |
EAN | 4049088167973 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2960 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29,6 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |