Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.850.0853.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil Q GOT GA 8 P16 P5 |
EAN | 4049088505065 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 449 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,7 g |
Volumen verpackt | 2156 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |