Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.352.1635.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16 M25 A5 |
EAN | 4015573951679 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 220 g |
Nettogewicht Einzelteil | 198 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |