Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.5653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flanschmutter M50 |
EAN | 4049088385483 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 145,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,2 g |
Volumen verpackt | 900 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |