Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.5053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flanschmutter M12 |
EAN | 4049088385421 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 112 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,1 g |
Volumen verpackt | 952 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |