Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.450.9210.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flanschadapter SAFE HTL ENCODER FLANGE-58-A |
EAN | 4049088521966 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 43,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 40,67 g |
Volumen verpackt | 150 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |