Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.595.0002.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Halterung für Umlenkspiegelsäule SLX-MIR-FIX2 |
EAN | 4049088205545 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 85 mm |
---|---|
Breite verpackt | 50 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 126,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 81,8 g |
Volumen verpackt | 191,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |