Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.101.1200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Presswerkzeug PW/C |
EAN | 4015573447011 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 619,5 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |