Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0003.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Externe Laserausrichthilfe SLX-ACC-LASERCOL |
EAN | 4049088205194 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 344,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 344,5 g |
Volumen verpackt | 1309 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |