Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/4HL DC
Articlenr. 83.020.0633.0
System gesis FLEX - Der Halbleiterausgang 4-fach 24 VDC/0,5 A im flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Jeder Ausgang ist elektronisch abgesichert. Bus- und Netzversorgung sind vom vorgeschaltetem Modul, die 24 VDC werden separat eingespeist. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0633.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/4HL DC |
EAN | 4049088289415 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3110 g |
Nettogewicht Einzelteil | 270 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
405561169