Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/4HL AC F
Articlenr. 83.020.0632.0
System gesis FLEX - Der abgesicherte Halbleiterausgang 4-fach 230 VAC/0,5 A im flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau und wird vom Basismodul verwaltet. Jeder Ausgang ist mit einer Feinsicherungen 0,5 AT abgesichert. Er erhält seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0632.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/4HL AC F |
EAN | 4049088288388 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3480 g |
Nettogewicht Einzelteil | 308 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
405560369