Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/3EL
Articlenr. 83.020.0636.0
System gesis® FLEX - Der Relaisausgang für Notbeleuchtungen 3-fach 230 VAC/16 A im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhält seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Die steckbaren 4-poligen Ausgänge stellen N, PE, permanente 230V und geschaltete 230V zur Verfügung. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0636.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/3EL |
EAN | 4049088306242 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3715 g |
Nettogewicht Einzelteil | 357,2 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
405660569