module d'extension gesis FLEX-0/4DA
Articlenr. 83.020.0630.0
Système gesis® FLEX - Le module DALI 4 sorties permet de contrôler séparément des groupes jusqu’à 16 ballasts DALI chacun, pour une installation décentralisée, est gérée par le module de base. L'alimentation principale et celle du bus sont assurées par le module amont. Le paramétrage étendu permet différentes fonctions d'automatisation. Le niveau de fonctionnement manuel autorise des contrôles de fonction sans intégration système préalable. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, automatisation et installation séparées.
Price

Stock
discontinué - Dernière commande !
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0630.0 |
---|---|
description de l'article | module d'extension gesis FLEX-0/4DA |
EAN | 4049088258664 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 350 mm |
---|---|
largeur emballée | 245 mm |
hauteur emballée | 170 mm |
poids brut emballé | 3480 g |
poids net pièce unique | 312 g |
volume emballé | 14577,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
Eldas Number
405670169