Europaklemmleiste 20E / 8 GW
Articlenr. 21.340.3857.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 8-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.3857.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 20E / 8 GW |
EAN | 4015573880238 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4416,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 85,65 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |