Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 21.340.5457.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsettiera Europa 16E / 4 GW |
EAN | 4015573807310 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 238 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 192 mm |
Altezza imballata | 148 mm |
Peso lordo imballato | 1740 g |
Peso netto parte singola | 31,4 g |
Volume confezionato | 6763 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |