Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.330.5553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 10E / 5 |
EAN | 4015573165045 |
Bestelleinheit | 250 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 288 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,06 g |
Volumen verpackt | 11448 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 250 St |