Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.450.9330.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geberkabel SAFE HTL ENCODER CABLE-M23CKW-PUR-100 |
EAN | 4049088522062 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 370 mm |
---|---|
Breite verpackt | 255 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 553,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 542,4 g |
Volumen verpackt | 1800 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |