Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.450.9314.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geberkabel SAFE HTL ENCODER CABLE-M23CKW-PUR-030 |
EAN | 4049088522031 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 205,69 g |
Nettogewicht Einzelteil | 194,43 g |
Volumen verpackt | 1080 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |