Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.200.0100.0 |
---|---|
Opis artykułu | Stop bezpieczeństwa- przycisk SNH 0100 |
EAN | 4049088044311 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85365080 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 160 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 120 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 39,3 g |
Waga netto pojedynczej części | 36,3 g |
Objętość opakowania | 1152 ccm |
sposób pakowania | worek |
1 sztuk |