Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0013.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Schaltelemente SNH 0013 |
EAN | 4049088044229 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 59,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,51 g |
Volumen verpackt | 0,005 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |