Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0003.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Schaltelemente SNH 0003 |
EAN | 4049088043895 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 45 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42 g |
Volumen verpackt | 728 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |