Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.1131.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1131 |
EAN | 4049088044427 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 80,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 77,1 g |
Volumen verpackt | 1056 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |