Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1112
Articlenr. R1.200.1112.0
Not-Halt-Taster (SNH 0100, 1Ö (Störfallabsicherung) / 1S)
Abgekündigt - Last Order!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.1112.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1112 |
EAN | 4049088044397 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 80,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 77,17 g |
Volumen verpackt | 1440 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |