Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.1101.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1101 |
EAN | 4049088044366 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 57,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 54,43 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |