Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 54.504.9055.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WK 4 SL/U |
EAN | 4049088311925 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 217 mm |
---|---|
Breite verpackt | 161 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2525 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24,05 g |
Volumen verpackt | 1817 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |