Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.560.1119.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Andockrahmen ADR 10 |
EAN | 4049088190100 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1065 g |
Nettogewicht Einzelteil | 102,04 g |
Volumen verpackt | 1560 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |