Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.430.2053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador BST14I3V 5P1 SW |
EAN | 4015573589711 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 322 mm |
---|---|
Anchura embalada | 126 mm |
Altura embalada | 65 mm |
Peso bruto embalado | 870 g |
Peso neto de una pieza | 14,68 g |
Volumen de la caja de cartón | 2637 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |